CC2530-CC2592EM-RD

SimpleLink™ ZigBee® Network Range Extender Referenzdesign

CC2530-CC2592EM-RD

Designdateien

Überblick

ZigBee applications such as home and industrial automation, lighting, metering, and sensor networks could need longer RF transmission range and better sensitivity than the stand-alone CC2530 can offer. TI's new SimpleLink CC2530-CC2592 reference design pairs the cost-effective SimpleLink ZigBee CC2530 wireless MCU with SimpleLink CC2592 range extender improving the receiver sensitivity by 2-3 dB and increasing the total link budget to 120 dB, enabling significant improvements in the range of each node in the ZigBee network.

Merkmale
  • Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range of CC2530 by 4x
  • Up to +22dBm output power to achieve more stable system with longer range
  • 3dB increased sensitivity which means -100dBm sensitivity for CC2530 in ZigBee applications to reach longer distance between nodes
  • A complete radio + range extender combo solution
  • A complete system reference design including both the SimpleLink CC2530 ZigBee radio and the SimpleLink CC2592 Range Extender
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRA41A.PDF (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA40A.PDF (54 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CEDrahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC25922,4-GHz-Reichweiten-Extender mit bis zu +22 dBm Ausgangsleistung

Datenblatt: PDF
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) PDF | HTML 29.07.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
Z-STACK Eine vollständig kompatible ZigBee 3.x-Lösung: Z-Stack

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos