CC2530-SE2431L

CC2530-SE2431L

Designdateien

Überblick

The CC2530-SE2431L Reference Design contains schematic and layout for the CC2530-SE2431 evaluation module. The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and SE2431L, and the application note shows the RF performance of the combo and suggests ways for RF layout. For optimum RF performance, the schematic and layout should be copied as closely as possible. This is a 4-layer reference design with both an SMA connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

Merkmale
  • Second Generation System-on-Chip Solution for 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee with range extender
  • 4-layer design
  • Antenna diversity
  • 2.2V to 3.6V operation
  • PCB Antenna
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR277.PDF (91 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis CC2530 With Skyworks’ SE2431L Range Extender Front End 17.10.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos