CC2530BALUN-REFDES

CC2530BALUN-REFDES

Designdateien

Überblick

The CC2530EM reference design contains schematics and layout files for the CC2530 and contains one part from Johanson Technology interfacing the antenna (documented in AN081). The Johanson Technology part realizes the balun-, filter- an impedance matching-function and is custom made to be operated with CC2530. The reference design demonstrates good techniques for CC2530 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a SMA antenna connector allowing operation with single ended 50 ohm antenna for easy connection to instruments for measurements.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 06.11.2012
Benutzerhandbuch CC2530 JTI chip balun Reference Design 15.02.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos