CC2531ZLIGHT2-RD

CC2531-Zlight2-Referenzdesign

CC2531ZLIGHT2-RD

Designdateien

Überblick

This reference design provides a complete ZigBee Light Link controlled color RGBW LED lamp. The lamp has four color LEDs (red, green, blue, white) and is powered over USB. The LEDs are controlled by the CC2531 device, which runs the ZigBee Light Link software stack. To save space and cost the board is equipped with a half wave dipole PCB antenna.

Merkmale
  • Compact multicolor LED light design
  • Half wave dipole PCB antenna
  • 4 LEDs with different colors (red, green, blue, white)
  • USB powered
  • FCC/IC/CE compliant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRR130.ZIP (10 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRR128.PDF (264 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SWRR120.ZIP (387 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SWRR129.PDF (38 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2531Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS62290Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2531-RF4CEDrahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CEDrahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 24.01.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos