CC2533EM-REFDES

CC2533EM-REFDES

Designdateien

Überblick

This is a hardware reference design and software development platform for the CC2533 RF4CE solution. It is available for purchase in the TI Store.

Merkmale
  • Two-layer reference design
  • Optional PCB antenna
  • Bolts on to the SmartRF05EB development platform

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR184.ZIP (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRR069.ZIP (399 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR183.PDF (118 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2533 — Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen

Datenblatt: PDF

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos