CC2540TPS62730EM-RD

CC2540TPS62730EM-RD

Designdateien

Überblick

The CC2540EM DCDC VDD reference design contains schematics and layout files for the CC2540EM DCDC VDD module. The reference design demonstrates good techniques for CC2540 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm. Along with that, it shows the proper way to supply the CC2540 with the TPS62730 DC/DC converter for current savings of up to 30% in active mode. The TPS62730 converter is controlled by the CC2540.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRC215.ZIP (714 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62730 — Abwärtswandler mit Bypass-Modus für drahtlose Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2540 — Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB

Datenblatt: PDF

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos