CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

Designdateien

Überblick

The CC2541 Postage Stamp reference design contains the schematics and layout files for the CC2541PS Module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout for a very compact 16.3mm x 13mm PCB . For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer PCB reference design using an integrated solution of a Johanson Chip balun(2450BM15A0002) and a Johanson chip antenna(2450AT42A100). The CC2541 Postage stamp is perfect for applications requiring proximity detecting and temperature sensing. It is ideal for proof of concept prototyping on existing systems.

Merkmale
  • Affordable low cost, 2 layer board design in a compact form factor of 16.3mmX13mm
  • Onboard chip antenna (from Johanson, 2450AT42A100) with integrated balun (from Johanson, 2450BM15A002) matching circuit, with 1 SPI, 1 I2C and 1 USART interface pinout
  • Can be used for proximity sensing, temp data logging, quick prototyping and quick PoC (Proof of Concept) purposes
  • Free schematics, BOM and gerber available online for download
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDC154A.PDF (27 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR204A.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC155A.PDF (111 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC156A.ZIP (339 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR203A.PDF (25 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 06.11.2012
Anwendungshinweis AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 02.08.2012
Anwendungshinweis AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 06.10.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos