CC2541-TPS62730EM-RD

CC2541-TPS62730EM-RD

Designdateien

Überblick

The CC2541EM-TPS62730EM reference design contains schematics and layout files for the CC2541EM-TPS62730EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm. Along with that, it shows the proper way to supply the CC2541 with the TPS62730 DC/DC converter for current savings of up to 30% in active mode. The TPS62730 converter is controlled by the CC2541.
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
TPS62730 — Abwärtswandler mit Bypass-Modus für drahtlose Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541 — Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC2541-TPS62730EM Reference Design 07.02.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos