CC2541EM-RD

CC2541EM-RD

Designdateien

Überblick

The CC2541EM (evaluation module) reference design contains schematics and layout files for the CC2541EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from; a 4-layer PCB reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or a 2-layer PCB reference design with the option of using an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or an on board inverted F antenna.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRR096.ZIP (821 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SWRR133.ZIP (662 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos