CC2662RQ1-BCU-EVM

CC2662RQ1-BCU-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Platine für die Dual-Haupt-Batteriesteuerungseinheit (Battery Control Unit, BCU) wurde entwickelt, um Kundschaften ein Dual-Haupt-Referenzdesign bereitzustellen, das für die WBMS-Hardware- und -Softwareentwicklung verwendet werden kann. Es ist mit zwei CC2662R-Q1-Bausteinen ausgestattet, die so konfiguriert sind, dass Benutzende jeweils ein einziges Modul evaluieren können. In Kombination mit dem CC2662RQ1-CSUEVM-Modul können Benutzende ein WBMS-System mit dem CC2662RQ1-Baustein von TI schnell und einfach evaluieren und entwickeln. Darüber hinaus bietet das SIMPLELINK-Wireless-BMS-Software-Entwicklungskit (Software Development Kit, SDK) Software-Support und Beispielprojekte für eine vollständige Systemevaluierung.

Merkmale
  • 2 CC2662R-Q1-DrahtlosMCUs, konfiguriert in einer Dual-Haupt-Konfiguration
  • Jede drahtlose MCU mit bis zu +5 dBm Ausgangsleistung
  • 2 TPS3436-Q1-Watchdog-Bausteine (1 pro Drahtlos-MCU)
  • 2 2,4-GHz-PCB-Antennen mit SMA-Anschluss für
    externe Antennen und leitungsgeführte Messungen (1 pro Drahtlos-MCU)
  • 2 10-polige Arm®-Cortex®-Anschlüsse (1 pro Drahtlos-MCU)
  • 2 HF-Abschirmrahmen und -Abdeckungen (1 pro Drahtlos-MCU, nicht erforderlich, aber als Beispiellayout enthalten, um strenge EMI-Anforderungen zu erfüllen)
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module
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
* EVM User's guide CC2662RQ1-BCU-EVM User's Guide PDF | HTML 02.03.2026
Zertifikat CC2662RQ1-BCU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 01.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos