CC2662RQ1-CSU-EVM

CC2662RQ1-CSU-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul für die Zellenüberwachungseinheit (Cell Supervisor Unit, CSU) wurde entwickelt, um internen TI-Teams und Kundschaften ein Referenzdesign eines drahtlosen Gerät zur Verfügung zu stellen, das für die WBMS-Hardware- und -Softwareentwicklung verwendet werden kann. Die CSU integriert den BQ79718BQ1 von TI, einen präzisen 18-Zellen-Batteriemonitor für den Automobilbereich, mit der drahtlosen Mikrosteuerungseinheit für das Batterieüberwachungssystem (Battery Monitoring System, BMS) CC2662R-Q1. In Kombination mit dem CC2662RQ1-BCU-EVM-Modul können Benutzende ein WBMS-System mit dem CC2662R-Q1-Baustein von TI schnell und einfach evaluieren und entwickeln. Darüber hinaus bietet das SIMPLELINK-Wireless-BMS-Software-Entwicklungskit (Software Development Kit, SDK) Software-Support und Beispielprojekte für eine vollständige Systemevaluierung.

Merkmale
  • Drahtlos-MCU CC2662R-Q1
    • Kann eine Ausgangsleistung von bis zu +5 dBm erreichen
    • 2,4-GHz-PCB-Antenne mit SMA-Anschluss für externe Antennen und geleitete Messungen
    • 10-polige Arm®-Cortex®-Anschlüsse
    • HF-Abschirmrahmen und -Abdeckung (nicht erforderlich, aber als Beispiellayout enthalten, um strenge EMI-Anforderungen zu erfüllen)
    • An die MCU angeschlossener TPS3436-Q1-Watchdog-Baustein
    • TPS715-Q1 LDO
    • TXU0204-Q1-Pegelumsetzer
    • TPD4E05U06-Q1-E/A-ESD-Schutz
    • 2 Status-LEDs
    • Zugriff auf E/A-Signale über 20-polige Stiftleiste
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC2662RQ1-CSU-EVM — CC2662R-Q1 – Evaluierungsmodul für Zellenüberwachungseinheit

Unterstützte Produkte und Hardware

CC2662RQ1-CSU-EVM — CC2662R-Q1 – Evaluierungsmodul für Zellenüberwachungseinheit
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
* EVM User's guide CC2662RQ1-CSU-EVM User's Guide PDF | HTML 03.03.2025
Zertifikat CC2662RQ1-CSU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 01.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos