CC3200STK-WIFIMK

CC3200STK-WIFIMK

Jetzt bestellen

Überblick

Das SimpleLink™-Wi-Fi®-CC3200-SensorTag-Entwicklungskit bietet eine der schnellsten und einfachsten Möglichkeiten, Sensoren direkt mit der Cloud zu verbinden.

Das neue Wi-Fi-SensorTag-Kit basiert auf der energieeffizienten drahtlosen SimpleLink-Wi-Fi-CC3200-MCU, der branchenweit ersten Wi-Fi-CERTIFIED™-Einzelchip-Mikrocontrollereinheit (MCU) mit integrierter Wi-Fi-Konnektivität. Dadurch kann das SensorTag-Kit mit AAA-Batterien betrieben werden/

Das Wi-Fi-SensorTag-Kit enthält 9 energieeffiziente MEMS-Sensoren.

Sie können über Wi-Fi eine direkte Verbindung mit der Cloud herstellen und Ihre Sensordaten in nur wenigen Minuten online bringen. Das SensorTag-Kit konfiguriert die sofort einsatzbereite WiFi-Verbindung mit der SensorTag-App für iOS und Android™. Für den Einstieg ist keine Programmiererfahrung erforderlich.

Merkmale
  • Verbinden Sie Sensoren über WiFi direkt mit der Cloud
  • Dank Cloud-Konnektivität können Sie Ihr SensorTag von überall aus aufrufen und steuern
  • Schnell Verbindungen herstellen: Einrichtung und Verbindungsaufbau in nur 3 Minuten.
  • Aktualisieren Sie die SensorTag-Firmware drahtlos über die SensorTag-Smartphone-App

SensorTag
Kurzanleitung

Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

 

Lichtsensore
OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

 

WLAN-Produkte
CC3200 — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CC3200STK-WIFIMK — SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag CC3200

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC3200STK-WIFIMK — SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag CC3200
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
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag Operational Description (Rev. B) 23.07.2020
Zertifikat CC3200STK-WIFIMK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Benutzerhandbuch CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT SensorTag PDF | HTML 01.03.2017
Benutzerhandbuch CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® SensorTag Product Specification PDF | HTML 01.03.2017
Weitere Dokumente TI CC3200 SimpleLink Wi-Fi SensorTag Getting Started (Rev. A) 14.01.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Programmiertool
UNIFLASH — UniFlash-Flash-Programmiertool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos