CC85XX-CC2590EM-RD

CC85XX-CC2590EM-RD

Designdateien

Überblick

CC85XX-CC2590EM reference design contains schematics and layout files for the CC85XX-CC2590EM module used in the PurePath Wireless CC85xxDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85XX-CC2590 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and two antenna options: Either an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna or an inverted-F antenna (selectable by moving 0ohm resistor). The RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

CC2590 — 2,4-GHz-Reichweiten-Extender mit bis zu +14 dBm Ausgangsleistung

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8520 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 2 Kanä

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8521 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 2 Kanä

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8530 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 3 Kanä

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC8531 — PurePath™ Drahtlose 2,4 GHz Unterstützung für drahtloses digitales Audio-Streaming für bis zu 3 Kanä

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC85XX-CC2590EM 1.1.0 Hardware Reference Design (Rev. A) 06.06.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos