CD3269EVM-003

CD3269EVM-003

Jetzt bestellen

Überblick

Das CD326xEVM-003 unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung der Audioschnittstellen-Transmitter CD3268 und CD3269. Der CD326x ist ein kabelgebundener Headset-Signalsender mit niedrigem Ruhestrom und Kompatibilität mit speziell aktivierten Audioschnittstellen. Das EVM enthält ein integriertes Schalterwiderstandsnetzwerk, das simulierte Tastenbetätigungen als Bausteineingänge ermöglicht.

Merkmale
  • Kompatibel mit speziell aktivierten Audioschnittstellen (iPhone® und iPad®)
  • Niedriger Ruhestrom
  • Komfortable Tastkopfpunkte für Logik- und Leistungsmessungen
Universal-Transceiver
CD3269A — Audiosender, Tasten- (kein Mikrofon, 3 µA) und Tonmodus (Mikrofon, 110 µA), 165 kHz ACK-Frequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CD3269EVM-003 — CD3269 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

CD3269EVM-003 — CD3269 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the CD326x Evaluation Module 14.05.2025
Zertifikat CD3269EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos