CDC3S04EVM

CDC3S04EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der CDC3S04 ist ein Vierkanal-Sinuswellen-Taktpuffer mit geringem Stromverbrauch. Er kann dazu verwendet werden, einen einzelnen Haupttaktgeber zu mehreren Peripheriegeräten zu puffern. Die vier Sinuswellenausgänge (CLK1–CLK4) sind für minimale Kanal-zu-Kanal-Verzerrung und extrem geringen additiven Ausgangsjitter ausgelegt. Jeder der Ausgänge verfügt über einen eigenen Taktanforderungseingang, welcher den dedizierten Taktausgang ermöglicht. Diese Taktanforderungen sind Active-High (können auch über I2C zu Active-Low geändert werden), und es wird ein Ausgangssignal erzeugt, welches zum Haupttaktgeber zurückgesendet werden kann, um den Takt anzufordern (MCLK_REQ). MCKL_REQ ist ein Open-Source-Ausgang und unterstützt die drahtgebundene OR-Funktion (Standardmodus). Benötigt einen externen Pull-down-Widerstand. MCKL_REQ kann über I2C auf kabelgebundene UND- oder Push-Pull-Funktionalität umgestellt werden. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) wurde dazu entwickelt, die elektrische Leistung des CDC3S04 zu demonstrieren. Für eine optimale Leistung ist die Platine mit 50-Ohm-SMA-Steckverbindern und gut gesteuerten Mikrostreifen-Übertragungsleitungen mit 50-Ohm-Impedanz ausgestattet.

Merkmale
  • Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Auffächern von geringem Phasenrauschen
  • Einfache Einrichtung des Bausteins
  • Über Jumper konfigurierbare Steuerstifte
  • Stromversorgung der Platine unter Verwendung von USB oder externer Stromversorgung


Produktzusammenstellungs-Liste
USB-Kabel

Taktpuffer
CDC3S04 — Vierfach-Sinus-Taktpuffer mit LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDC3S04EVM — CDC3S04EVM-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDC3S04EVM — CDC3S04EVM-Evaluierungsmodul
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
Zertifikat CDC3S04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Quad Sine-Wave Clock Buffer Evaluation Board 08.03.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos