CDC6CEVM

CDC6CEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das CDC6EVM bietet eine komplette Plattform zum Evaluieren der Taktleistung und Flexibilität der energieeffizienten LVCMOS-BAW-Oszillatorfamilie CDC6C. Dieses Evaluierungsmodul kann als flexible Taktquelle für Konformitätstests, Leistungsevaluierung und erste Systemprototypen verwendet werden. Die integrierten Edge-Launch-SMA-Ports bieten Zugriff auf den konfigurierbaren Taktausgang des CDC6C für die Schnittstelle zu Prüfgeräten und Referenzplatinen mit kommerziell erhältlichen Koaxialkabeln, Adaptern oder Baluns (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale
  • BAW-basierter LVCMOS-Oszillator mit geringem Stromverbrauch
  • Enthält Footprints für vier Standard-LVCMOS-Oszillatorgehäuse: DLE/DLN (3,2 mm × 2,5 mm), DLF (2,5 mm × 2,0 mm), DLX/DLR (2,0 mm × 1,6 mm), DLY (1,6 mm × 1,2 mm)
  • Kann nur über USB mit Strom versorgt werden, Option für externe Stromversorgung
Oszillatoren
CDC6C — Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator CDC6C-Q1 — Energieeffizienter Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator mit niedrigem ppm-Wert fü
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module
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
* EVM User's guide CDC6CEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.11.2024
Zertifikat CDC6CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos