CDCLVC1112EVM

CDCLVC1112EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCLVC1112 is a high-performance, low additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and twelve LVCMOS outputs. It has also an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1112. However, this EVM can also be used for customers interested in evaluating the performance of the CDCLVC1106, CDCLVC1108 or CDCLVC1110 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise LVCMOS clock signals
  • Easy device setup
  • Enable pin configurable though jumper and SMA
  • Board powered at 3.3V
Taktpuffer
CDCLVC1106 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:6 LVCMOS CDCLVC1108 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:8 LVCMOS CDCLVC1110 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:10 LVCMOS CDCLVC1112 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:12 LVCMOS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 Evaluation Module
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
Zertifikat CDCLVC1112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Low Additive Phase Noise LVCMOS Clock Buffer Eval Board 07.07.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos