CDCLVC1310-EVM

CDCLVC1310-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCLVC1310 is a highly versatile, low jitter and low power clock fan out buffer, which distributes up to ten low jitter LVCMOS clock outputs. The clock is derived from one of three inputs, whose primary and secondary inputs feature differential or single-ended signals and the third input is a crystal input.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase-noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5-/3.3-V for VDD and at 1.5-/1.8-/2.5-/3.3-V for VDDO
  • Single-ended or differential input clocks or crystal input
Taktpuffer
CDCLVC1310 — LVCMOS-Puffer mit Universaleingang, 10 Ausgängen und niedriger Impedanz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module
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
Zertifikat CDCLVC1310-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 10-Output Low Jitter Low Power Differential to LVCMOS Clock Buffer - Evaluation 29.11.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos