CDCLVP1216EVM

CDCLVP1216EVM

Jetzt bestellen

Überblick

CDCLVP1216EVM is the evaluation module for CDCLVP1216. The CDCLVP1216 is a highly versatile, low additive jitter buffer that can generate 16 copies of LVPECL clock outputs from one of two selectable LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 30 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

Merkmale
  • 2:16 LVPECL Differential Buffer
  • Selectable Clock Inputs Through Control Pin
  • Universal Inputs Accept LVPECL, LVDS, and LVCMOS/LVTTL
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption: 110mA
  • Very Low Additive Jitter: < 100 fs,rms in 10 kHz to 20 MHz Offset Range
  • 2.375 V to 3.6 V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 550 ps
  • Maximum Output Skew: 30 ps
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
  • ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM
  • Available in 7-mm X 7-mm QFN-48 (RGZ) Package
Taktpuffer
CDCLVP1216 — Jitterarmer 1:16-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVP1216EVM — CDCLVP1216 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVP1216EVM — CDCLVP1216 Evaluation Module
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
* EVM User's guide CDCLVP1216EVM User's Guide 27.05.2009
Zertifikat CDCLVP1216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos