CDCLVP2106EVM

CDCLVP2106EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCLVP2106 is a high-performance, low additive phase noise clock buffer. It has two universal input buffers that support either single-ended or differential clock input. Each input feeds a bank of six LVPECL outputs. The device also features on-chip bias generators that can provide the LVPECL common-mode voltage to the device inputs. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVP2106. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of the CDCLVP2106device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well-controlled, 50-ohmimpedance microstrip transmission lines.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at +2.5-V/+3.3-V
  • Single-ended or differential input clocks
  • CDCLVP2106 supports 12 LVPECL outputs; CDCLVP2106EVM supports four LVPECL outputs
Taktpuffer
CDCLVP2106 — Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVPECL-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCLVP2106EVM — CDCLVP2106 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCLVP2106EVM — CDCLVP2106 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Low Additive Phase Noise Clock Buffer Evaluation Board 25.08.2009
Zertifikat CDCLVP2106EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos