CDCS502PERF-EVM

CDCS502PERF-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCS502 is a spread spectrum capable, fundamental mode crystal oscillator with electable frequency multiplication. The crystal frequency is processed by a PLL, whose output frequency is either equal to the input frequency or multiplied by a factor of 4. The PLL is also able to spread the clock signal by +/-0%, +/-0.5%, +/-1% or +/-2% centered on the output clock frequency with a triangular modulation. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCS502. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation of the CDCS502
  • Option for USB power or external power supply
  • Spread-spectrum percentage and frequency multiplication selection configurable through jumpers
Taktgeneratoren
CDCS502 — Quarzoszillator/Taktgeber mit optionalem SSC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCS502PERF-EVM — CDCS502 Performance Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCS502PERF-EVM — CDCS502 Performance Evaluation Module
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
* EVM User's guide CDCS502 Performance Evaluation Module 05.05.2009
Zertifikat CDCS502PERF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos