CDCUN1208LPEVM

CDCUN1208LPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The CDCUN1208LP is a 2:8 fan-out buffer featuring a wide operating supply range, two universal differential/ single ended inputs, and universal outputs (HCSL, LVDS, or LVCMOS) with clock edge rate control. One of the device inputs includes a divider that provides divide values of /1, /2, /4, and /8.

The device is offered in a 32 pin QFN package. The CDCUN1208LP is flexible and easy to use. The application configures the device by setting the state of certain pins at device power-up. Alternately, the application can configure the device via SPI/I2C. The CDCUN1208LP delivers excellent additive jitter performance, and low power consumption. The output section includes four dedicated output supply pins enabling the operation of output ports from different power supply domains. This provides the ability to clock devices switching at different LVCMOS levels without the need for external logic level translation circuitry.

Merkmale
  • Easy-to-use evaluation module to buffer low phase noise clocks up to 400 MHz
  • Easy device programming via host-powered USB port
  • Easy device programming via control pins
  • Rapid configuration through provided EVM Control Software
  • Can be powered from the USB port, or by an external 3.3V/2.5V/1.8V power supply
  • Single-ended or differential input
Taktpuffer
CDCUN1208LP — Ultra-Low-Power, 2:8-Fanout-Puffer mit universellen Eingängen und Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP Evaluation Module
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
* EVM User's guide CDCUN1208LP EVM User's Guide 04.04.2012
Zertifikat CDCUN1208LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos