CEM2SLIMSAS-EVM

CEM2SLIMSAS-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das CEM2SLIMSAS-EVM ist ein Adapter gemäß PCI-Express 4.0 von x16 auf zwei x8 SlimSAS (SFF-8654). Es versetzt das DS160PR810EVM-RSC und andere Redriver- oder Retimer-Riserkarten-Evaluierungsmodule von Texas Instruments gemäß PCI-Express 4.0 in die Lage zur Anbindung von bis vier U.2-Solid-State-Laufwerken (SSDs) über handelsübliche SlimSAS-Kabelbaugruppen (SFF-8654) an U.2 (SFF-8639).  Es beinhaltet den PCI-Express 4.0-Taktpuffer LMK00334 von Texas Instruments zur Verteilung des PCI-Express-Referenztakts von 100 MHz an nachgelagerte SSDs.  Außerdem ermöglicht es die flexible Zuordnung der PCI-Express-Seitenbandsignale mithilfe von Jumpern.

Merkmale
  • Unterstützt PCI-Express 4.0 mit 1 x 4-, 2 x 4- und 4 x 4-Bifurkation
  • Zwei x8 SlimSAS-Anschlüsse (SFF-8654)
  • PCI-Express 4.0-Taktpuffer LMK00334
  • Flexible Zuordnung von PCI-Express-Seitenbandsignalen
PCIe-, SAS- und SATA-ICs
DS160PR410 — 4-Kanal-PCI EXPRESS Gen-4-Linearredriver DS160PR412 — PCIe® 4.0, 16-Gbps, linearer 4-Kanal-Redrivers mit integriertem 1:2-Demux DS160PR421 — PCIe® 4.0, 16 Gbit/s, 4-Kanal-Linear-Redrivers mit integriertem 2:1-Mux DS160PR810 — Linearer Redriver, PCIe® 4.0, 16 Gbit/s, 8 Kanäle DS160PT801 — Retimer, PCIe® 4.0, 16 Gbit/s, 8 Spuren (16 Kanäle)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-to-SlimSAS PCI-Express 4.0 adapter card evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-to-SlimSAS PCI-Express 4.0 adapter card evaluation module
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
Benutzerhandbuch CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) 01.09.2021
Zertifikat CEM2SLIMSASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos