CONGA-3P-STDA4

CONGA-3P-STDA4

Jetzt bestellen

Überblick

Das STDA4 SMARC Modul von Congatec basiert auf einem TDA4VM Anwendungsprozessor und einem DRA829J Netzwerkprozessor.
Das Modul nutzt die Vorteile der heterogenen SoC-Architektur mit Dual-Arm® Cortex®-A72, DSP und Beschleunigern für Deep Learning (NPU) und Multimedia (GPU) sowie Arm® Cortex®-R5F MCUs, um Echtzeit-Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen zu entlasten. Das Modul wurde für hohe Zuverlässigkeit in Anwendungen mit rauen Umgebungen und einem industriellen Temperaturbereich von -40 bis +85 Grad Celsius entwickelt. 

Die verschiedenen Produktvarianten ermöglichen die Bestückung des Conga-STDA4-Moduls mit dem TDA4VM- oder DRA829J-Baustein sowie skalierbare Speichergrößen für LPDDR4 RAM und eMMC 5,1 NAND-Flash-Speicher. Ein optionales WLAN- und Bluetooth-Modul kann mit SMA-Anschlüssen für Antennen bestückt werden.

Das Conga-STDA4 SMARC Modul ist mit der conga-SEVAL Evaluierungsträger-Platine und der kompakten Conga-SMC1/SMARC-ARM-Trägerplatine zur Leistungsbewertung und Softwareentwicklung kompatibel.

Merkmale
  • 82 mm x 50 mm    
  • SMARC    
  • Bis zu 8 GB LPDDR4, bis zu 128 GB eMMC 5.1    
  • 2 x-GB-Ethernet (1 integriert), 2 x MIPI-CSI 4L, bis zu 4 PCIe 3.0-Kanäle (x1 oder x2)    
  • Optionales integriertes WLAN-/Bluetooth-Modul    
  • Display Port 1.4 unterstützt bis zu 3 Full-HD 1080p Displays, LVDS, optional MIPI-DSI 4-Lane gemeinsam mit LVDS    
  • Linux Yocto, kostenloses RTOS, QNX, Ubuntu, Docker    
Ethernet-PHYs
DP83867IS — Robuster PHY Transceiver , Gigabit-Ethernet, für industriellen Temperaturbereich, mit SGMII

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8764-Q1 — 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs TPS6594-Q1 — Power-Management-IC (PMIC) für Automobilanwendungen, 2,8 bis 5,5 V, mit fünf Abwärtsreglern und vier

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
DRA829J — SoC m. Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet m. 8 Ports, PCIe m. 4 Ports, C7xDSP f. Netzw. u. Datenverarb. TDA4VM — SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von congatec GmbH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

CONGA-SEVAL — Evaluierungs-Trägerplatine kompatibel mit conga-STDA4 SMARC Modulen

Unterstützte Produkte und Hardware

CONGA-SEVAL — Evaluierungs-Trägerplatine kompatibel mit conga-STDA4 SMARC Modulen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

CONGA-SMC1-SMARC-ARM — Kompaktes Trägerboard für ARM-basierte SMARC 2.0-Module, kompatibel mit conga-STDA4

Unterstützte Produkte und Hardware

CONGA-SMC1-SMARC-ARM — Kompaktes Trägerboard für ARM-basierte SMARC 2.0-Module, kompatibel mit conga-STDA4

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

CONGA-STDA4-DRA829J — STDA4 SMARC System auf Modul bestückt mit DRA829J Netzwerkprozessor

Unterstützte Produkte und Hardware

CONGA-STDA4-DRA829J — STDA4 SMARC System auf Modul bestückt mit DRA829J Netzwerkprozessor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

CONGA-STDA4-TDA4VM — STDA4 SMARC System auf Modul bestückt mit TDA4VM Anwendungsprozessor

Unterstützte Produkte und Hardware

CONGA-STDA4-TDA4VM — STDA4 SMARC System auf Modul bestückt mit TDA4VM Anwendungsprozessor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an congatec GmbH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.