CRLNK-3P-MITYSOM-AM62
Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62
Überblick
The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.
Merkmale
- 38.1 mm x 69.6 mm
- SO-DIMM edge connector with 260 pins
- 4-GB DDR4, 32-GB eMMC, 256-MB Octal/Quad SPI NOR flash
- 2x USB 2.0 , 2x Industrial Gigabit Ethernet MACs
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU
MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62
MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.