CSD86350Q5DEVM-604

CSD86350Q5DEVM-604

Jetzt bestellen

Überblick

The CSD86350Q5DEVM-604 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter featuring TI'sNexFET™ Power Block technology to provide a high current, ultra-high density power supply solution. The EVM provides a 1.2V output at 25A from a 12V nominal input bus at over 92% efficiency. The EVM is designed to operate from a single supply, so no additional bias voltage is required. The EVM uses the TPS51218 high performance, mid-input voltage, synchronous buck controller and TI’s NexFET™ Power Block to optimize the efficiency and power density of the total solution.

Merkmale
  • 8V to 13V input voltage rating
  • 1.2V output voltage
  • 25A steady state load current
  • 290 kHz switching frequency
  • Simple access to IC features including enable, power good, and switching node
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance including input ripple, output ripple, and switching node
MOSFETs
CSD86350Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 25 V, SON-Leistungsblock 5 mm x 6 mm, 40 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CSD86350Q5DEVM-604 — Stromversorgungslösung mit hoher Dichte und hohem Strom mit NexFET™-Leistungs-Block und TPS51218

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CSD86350Q5DEVM-604 — Stromversorgungslösung mit hoher Dichte und hohem Strom mit NexFET™-Leistungs-Block und TPS51218
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
* EVM User's guide CSD86350Q5DEVM-604 User's Guide (Rev. A) 08.09.2010
Zertifikat CSD86350Q5DEVM-604 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos