CSD87355Q5DEVM-820

CSD87355Q5DEVM-820

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) CSD87355Q5DEVM-820 ist ein synchroner Abwärtswandler mit der NexFET PowerBlock-Technologie von TI, um eine Stromversorgungslösung mit Hochstrom und extrem hoher Dichte bereitzustellen. Das EVM bietet einen 1,2-V-Ausgang bei 25 A von einem 12-V-Eingangsbus mit über 92 % Wirkungsgrad.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringer Last
  • Synchrone Gleichrichtung
  • D-CAP-Modus mit 100 nS Lastsprungantwort
  • Adaptive Einschaltzeit-Steuerung mit 4 wählbaren Frequenzeinstellungen
MOSFETs
CSD87355Q5D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON 5 mm x 6 mm-Leistungsblock, 45 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide CSD87355Q5DEVM-820 User's Guide 06.06.2017
Zertifikat CSD87355Q5DEVM-820 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos