CSD87384MEVM-603

Synchroner Abwärtswandler mit Power Block II CSD87384M

CSD87384MEVM-603

Jetzt bestellen

Überblick

CSD87384MEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87384M together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87384M NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in small outline 5.0mmx3.5mm and ultra Low Profile (0.48mm Max). The EVM can support applications up to ~30W.

Merkmale
  • 2% tolerance 1.0V output voltage
  • Up to 30-Adc steady state output current
  • 300kHz switching frequency
  • Over 90% peak efficiency
Halbleiter
CSD87384M 30 V, N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 5 mm x 3,5 mm LGA, 30 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CSD87384MEVM-603 — Synchronous Buck Converter with Power Block II CSD87384M

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CSD87384MEVM-603 Synchronous Buck Converter with Power Block II CSD87384M
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
* EVM User's guide CSD87384MEVM-603 User's Guide (Rev. A) 06.02.2014
Zertifikat CSD87384MEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos