DAC2932EVM

DAC2932EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM helps users evaluate TI's DAC2932, a dual 12-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to combine the features of high dynamic range and very low power consumption.

The DAC2932 converter supports update rates of up to 40MSPS. In addition, the DAC2932 features four 12-bit voltage output DACs, which can be used to perform system control functions.

Merkmale
  • Dual, 12-Bit, 40MSPS Current Output DACs
  • Four 12-Bit Voltage Output DACs—for Transmit Control
  • Single +3V Operation
  • Very Low Power: 29mW
  • High SFDR: 75dB at fOUT = 5MHz
  • Low-Current Standby or Full Power-Down Modes
  • Internal Reference
  • Optional External Reference
  • Adjustable Full-Scale Range: 0.5mA to 2mA
  • APPLICATIONS
    • Transmit Channels
      • I and Q
      • PC Card Modems: GPRS, CDMA
      • Wireless Network Cards (NICs)
    • Signal Synthesis (DDS)
    • Portable Medical Instumentation
    • Arbitrary Waveform Generation (AWG)
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC2932 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (DAC), 12-Bit, 40 MSPS, Ultra-Low-Power
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC2932EVM — DAC2932 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 12 Bit, 40 MSPS und extrem geringem Stromverbrauch-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC2932EVM — DAC2932 Zweikanal-Digital-Analog-Wandler mit 12 Bit, 40 MSPS und extrem geringem Stromverbrauch-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC2932 12-Bit Dual Channel DAC EVM 13.07.2005
Zertifikat DAC2932EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos