DAC5652AEVM

DAC5652AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul DAC5652A (EVM) wird zur Evaluierung des DAC5652A verwendet, eines 10-Bit-Digital-zu-Analog-Wandlers (DAC) mit 275 MSPS. Das DAC5652AEVM verfügt über einen unsymmetrischen, transformatorgekoppelten Analogausgang, um den Vollausgangs-Abtastbereich von DAC5652A aufzunehmen. Das EVM ist für den direkten Anschluss an das TSW1400EVM-Tool zur Datenerfassung/Mustererzeugung von TI ausgelegt.

Zusätzliche Unterstützung wird durch das High Speed Data Converter Pro-Softwareanalysetool (DATACONVERTERPRO-SW) bereitgestellt. Ebenfalls erhältlich ist ein Design-Paket für das DAC5652AEVM mit Schaltplänen, Gerber-Dateien und einer Stückliste (BOM).

Merkmale
  • 10-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) mit dualer Übertragung
  • Aktualisierungsrate von 275 MSPS
  • Hoher störungsfreier Dynamikbereich (SFDR): 80 dBc bei 5-MHz-Ausgang
  • Duale oder signalverschachtelte Daten
  • Kompaktes QFN-Gehäuse (Quad Flatpack No-Lead) mit 6 mm x 6 mm
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)
DAC5652A — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 10 Bit, 275 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie die Evaluierungsplatine – DAC5652AEVM
  2. Bestellen Sie (falls erforderlich) den FPGA-Mustergenerator – TSW1400EVM
  3. Lesen Sie das Evaluierungsplatinen-Benutzerhandbuch
  4. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Stromversorgungen für beide Platinen besitzen oder kaufen Sie sie
  5. Laden Sie das GUI für die Evaluierungsplatine herunter und installieren Sie es
  6. Laden Sie die HSDCPro-Software für den TSW1400EVM-Mustergenerator herunter, und installieren Sie sie

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC5652AEVM — DAC5652A Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog (DAC) Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC5652AEVM — DAC5652A Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog (DAC) Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC5652AEVM User's Guide 11.05.2018
Zertifikat DAC5652AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos