DAC7311EVM

DAC7311EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The SC70 DAC EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 and DAC5311 digital to analog converters (DAC). These 8 to 16-bit, string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with power consumption as low as 2.5uW. These devices are pin-compatible offering an easy upgrade path from 8-, 10-, and 12-bit resolution to 14- and 16-bit.

Merkmale
  • Flexible power sourcing with a wide power supply range
  • On-chip output buffer for Rail to Rail operation
  • Compatible with the 5-6K Interface board, DSK Starter Kits and HPA-MCU Interface Board
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC5311 — DAC, 8 Bit, einkanalig, 80 uA, 1,8−5,5 V, in SC70-Gehäuse DAC6311 — 10 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC7311 — 12-Bit-Einkanal-DAC mit extrem geringem Stromverbrauch im 6-poligen SC70-Gehäuse für batteriebetrieb DAC8311 — 14 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse DAC8411 — 16 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 20.04.2016
Zertifikat DAC7311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos