DAC7558EVM

DAC7558EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM features the DAC7558 digital-to-analog converter. The DAC7558 EVM is a simple evaluation module designed for a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit resolution, octal-channel and serial input DAC. This EVM features an ultra low glitch voltage output with great linearity and monotonicity. The serial interface of this DAC can communicate with any host microprocessor or TI DSP base system. By using the 5-6KINTERFACE board the DAC7558EVM can be interfaced with a number of TI DSP Starter Kits including those in the C5000 and C6000 series.

Merkmale
  • The DC power supply for the DAC7558EVM is selectable by changing jumper settings
  • Optional op-amp U2 can be installed to allow output signal conditioning
  • An onboard +4.096V precision voltage reference is provided
  • The REF3140 precision reference (optional) is powered by +5VA through on board terminals.
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7558 — Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 12 Bit, zwei Kanäle, minimaler Störimpuls
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC7558EVM — DAC7558 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC7558EVM — DAC7558 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC7558 Evaluation Module (Rev. A) 05.08.2015
Zertifikat DAC7558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos