DAC7573EVM

DAC7573EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM accommodates the DAC7573 digital-to-analog converter. The DAC7573EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this 12 bit device. The EVM provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DSP-based system.

Merkmale
  • This is a full-featured evaluation board for the DAC7573, DAC6573, and DAC5573 devices.
  • The output is buffered with a precision analog operational amplifier.
  • This EVM contains an on board buffered, precision, reference circuit easily connected externally.


BOM
Downloadable gerber file
Populated EVM Board
Schematic
Software
Test Procedure

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC5573 — Vierfach-DAC, 8 Bit, mit I2C, in einem winzigen TSSOP-Gehäuse DAC7573 — Vierfach-Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, 10 us, mit I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC7573EVM — DAC7573 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC7573EVM — DAC7573 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC7573, DAC6573, and DAC5573 EVM 15.01.2004
Zertifikat DAC7573EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos