DAC7574EVM

DAC7574-Evaluierungsmodul

DAC7574EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM features one of the following digital-to-analog converter (DACs); the DAC7574, DAC7571, DAC6564, DAC6571, DAC5574, DAC5571 and DAC8571. The board provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of these high-resolution I2C-input DACs. Although the EVM supports seven DAC types, only the selected DAC and its associated components are installed to simplify configuration. The EVM also provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DAP base system.

If I only request literature what will I receive?
  • The DAC7574,DAC7571,DAC8571,DAC6574,DAC6571,DAC5574, and DAC5571EVM User's Guide SLAU117A- includes; schematic, component layout, and BOM
  • The DAC7574 Data Sheet, Number - SLAS375
Does the DAC7574EVM come with any connectors?
  • No the EVM does not come with connectors or cables these must be supplied by the customer.
What does the DAC7574EVM do?
  • The EVM is a Circuit board which allows the designer to run an evaluation of the DAC7574 device in real time.
Can I get the board design/gerber files/artwork?
  • Yes, gerber files are available.
Can I purchase more than 1?
  • Yes.
Can you bill me for the EVM?
  • No, We take credit cards, purchase orders and corporate checks.
How long will it take to receive the EVM?
  • You should receive the EVM within 5 working days. We can rush it to you for an additional charge.
Where can I get samples of the DAC7574 or ICs in this group?
  • By contacting your local TI authorized distributor.
Does this product have NAFTA exemption?
  • No, EVMs are not qualified for NAFTA exemption.


BOM
Board Layout
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC5574  8-Bit-, Vierfach-DAC mit I2C-Schnittstelle in einem winzigen MSOP-Gehäuse DAC7574 12-Bit-Vierfacher-Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang und I2C Schnittstellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC7574EVM — DAC7574 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC7574EVM DAC7574 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat DAC7574EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch DAC7571/4, DA6571/4, DAC5571/4, DAC8571 EVM (Rev. A) 05.02.2004

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos