DAC7678EVM

DAC7678EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC7678EVM wurde zur Evaluierung der Digital-zu-Analog-Wandler DAC7678, DAC5578, DAC6578 und DAC7578 entwickelt. Standardmäßig ist das DAC7678EVM mit installiertem DAC7678 verfügbar, kann aber durch einen der anderen pinkompatiblen Bausteine ersetzt werden. Das EVM bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Funktionalität und Leistung dieser Serie an energieeffizienten, hochauflösenden 8-Bit- bis 12-Bit-Digital-zu-Analog-Wandlers (Digital-to-Analog Converter, DAC) zu evaluieren. Eine Zweidraht-I²C-Schnittstellenstiftleiste wird verwendet, um die SCL- und SDA-Pins vom DAC einfach an jeden Host-Mikroprozessor oder jedes DSP-basierte System von TI anzuschließen. Standardmäßig ist der DAC7678EVM für den Betrieb mit einer externen auf der Platine integrierten Referenz ausgelegt, kann aber einfach so modifiziert werden, dass er die interne DAC-Referenz (im Fall des DAC7678) verwendet, indem eine Jumpereinstellung geändert und die interne Referenz über Software aktiviert wird. Das EVM wird mit einer installierten REF5040-Präzisionsreferenzspannung zur Bereitstellung von +4,096 VDC geliefert und kann durch jede beliebige pinkompatible REF50xx-Bauteilfamilie ersetzt werden, wodurch eine Vielzahl von Referenzwerten ermöglicht wird.

Merkmale
  • Umfasst alle unterstützenden Schaltungen, die für den DAC7678 benötigt werden
  • Optionale Auswahl einer externen Referenz auf der Platine
  • Große Auswahl an Digital- und E/A-Spannungen
  • Hardware- oder Softwaresteuerung der Steuerlogik
  • Kompatibel mit dem modularen EVM-System von TI
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC5578 — DAC, 8 Bit, achtkanalig, extrem geringer Störimpuls, Spannungsausgang, 2-Draht-Schnittstelle DAC6578 — DAC, 10 Bit, achtkanalig, extrem geringer Störimpuls, Spannungsausgang, 2-Draht-Schnittstelle DAC7578 — DAC, 12 Bit, achtkanalig, extrem geringer Störimpuls, Spannungsausgang, 2-Draht-Schnittstelle DAC7678 — 12-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, 2 Kabel-Schnittstelle und extrem geringem Störimpuls, mit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC7678EVM — DAC7678 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC7678EVM — DAC7678 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC7678EVM User's Guide (Rev. C) 27.07.2011
Zertifikat DAC7678EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos