DAC7716EVM

DAC7716-Evaluierungsmodul

DAC7716EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DAC7716EVM features the DAC7716 digital to analog converter. The EVM module provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution serial input Digital to Analog Converter (DAC). The DAC7716EVM is designed to work by default for bipolar output range, but it can also be configured for unipolar output range by a simple switch change. The EVM provides the serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP base system. Installed precision reference voltages of +5 VDC and +2.5VDC are selectable using onboard switches S2 and S3. REF5050 (+5.0 VDC source) and REF5025 (+2.5VDC) are pin compatible with the REF50xx family allowing a wide variety of reference values.

Merkmale
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DAC7716
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Jumpers on output pins for gain adjustment
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • Daisy chaining multiple EVMs is supported
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7716 Vierfach-Digital-Analog Wandler, hohe Genauigkeit von 12 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC7716EVM — DAC7716 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC7716EVM DAC7716 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC7716EVM User Guide 14.10.2009
Zertifikat DAC7716EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos