DAC7811EVM

DAC7811 – Evaluierungsmodul

DAC7811EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM features the DAC7811 digital-to-analog converter. This EVM is designed around standardized TI modular specifications. This simple modular form factor allows direct evaluation of the DACs performance and operating characteristics. Using the 5-6KINTERFACE board, the DAC7811EVM can be interfaced to a number of TI DSP Starter Kits, including those in the C5000 and C6000 series.

Merkmale
  • Evaluation board for the 12-bit current output DAC7811
  • Onboard reference and buffer circuits
  • High-speed serial interface
  • Modular design for use with a variety of DSP and microcontroller interface boards
  • Single switch allows DAC7811EVM output to operate in unipolar or bipolar mode
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7811 Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 12 Bit, seriellem Eingang und 0,2 us Einschwingzeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC7811EVM — DAC7811 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC7811EVM DAC7811 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC7811EVM 23.09.2005
Zertifikat DAC7811EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos