DAC80004EVM

DAC80004EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die DACx0004-Bausteine (DAC80004, DAC70004, DAC60004) sind hochgenaue, stromsparende, vierkanalige 16-, 14-, 12-Bit-Digital-Analog-Wandler (DACs) mit Spannungsausgang. Die DACx0004-Bausteine sind vom Design her monoton spezifiziert und bieten eine hervorragende Linearität von weniger als 1 LSB (max.). Der Referenzeingang des DAC wird intern unter Verwendung eines dedizierten Referenzpuffers gepuffert. Das EVM enthält zwei zusätzliche auf der Leiterplatte integrierte Referenzen von 2,5 V und 5 V, die über einen Jumper auswählbar sind.

Merkmale
  • Relative Genauigkeit von DAC80004 (16 Bit): 1 LSB INL max.
  • Integrierter Referenzeingangspuffer
  • Zwei auf der Leiterplatte integrierte Referenzen: 2,5 V und 5 V
  • Auswählbare Modi für Neueinschalten nach Stromausfall: Nullbereich oder mittlerer Bereich
  • Stromverbrauch: 1 mA/Kanal

  • DAC80004EVM

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC60004 — Ultrakompakter DAC mit echten 12 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC70004 — Ultrakompakter DAC mit echten 14 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL DAC80004 — Ultrakompakter DAC mit echten 16 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC80004EVM — DAC80004 Low-Power, Voltage-Output, Quad-Channel Digital-to Analog Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC80004EVM — DAC80004 Low-Power, Voltage-Output, Quad-Channel Digital-to Analog Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC80004EVM User's Guide 05.08.2016
Zertifikat DAC80004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos