DAC8218EVM

DAC8218EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DACxx18EVM features the DAC7718, DAC8218, or DAC8718 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution serial input Digital to Analog Converter (DAC). The DACxx18EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM provides the serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP base system. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers. REF5050 (+5.0VDC source) and REF5025 (+2.5VDC) are pin compatible with the REF50xx family allowing a wide variety of reference values.

Merkmale
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DACxx18 family
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8218 — Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 14 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8218EVM — DAC8218 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8218EVM — DAC8218 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8218EVM User's Guide (Rev. A) 11.05.2011
Zertifikat DAC8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos