DAC8411EVM

DAC8411EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SC70-DAC-EVM ist ein Evaluierungsmodul, das für die Prototypenentwicklung und Evaluierung der Digital-zu-Analog-Wandler (Digital-to-Analog Converters, DAC) DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 und DAC5311 entwickelt wurde. Diese 8- bis 16-Bit-String-DACs arbeiten mit einem seriellen Highspeed-Takt (bis zu 50 MHz) und bieten eine hervorragende Leistung bei geringem Stromverbrauch von 2,5 uW. Diese Bausteine sind pinkompatibel und bieten einen einfachen Upgrade-Pfad von einer 8-, 10- und 12-Bit-Auflösung auf 14- und 16-Bit.

Merkmale
  • Flexible Stromversorgung mit einem großen Versorgungsspannungsbereich
  • On-Chip-Ausgangspuffer für Rail-to-Rail-Betrieb
  • Kompatibel mit 5-6K-Schnittstellenplatine, DSK-Starterkits und HPA-MCU-Schnittstellenplatine
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8411 — 16 Bit, 1 Kanal, 80 µA, 2,0 V bis 5,5 V D/A-Wandler in SC70-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8411EVM — DAC8411 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8411EVM — DAC8411 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 20.04.2016
Zertifikat DAC8411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos