DAC8550EVM

DAC8550EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM features the DAC8550EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. Stacking allows a total of two channels for the DAC8550 to be used provided the frame synchronization signal is unique for each EVM board stacked.

Merkmale
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSPs as well as the MSP430 MCU
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • A precision +5 V reference is provided as default reference for the DAC via U3
  • Headers J2 and P2, top and bottom, pass through connectors are used for interface signals
  • The DAC outputs can be monitored through specific pins of J4 header connector
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8550 — Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8550EVM — DAC8550-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8550EVM — DAC8550-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 18.09.2006
Zertifikat DAC8550EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos