DAC8551EVM

DAC8551EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC8551EVM ist für den Digital-zu-Analog-Wandler DAC8551 gedacht. Das EVM bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Funktionalität und Leistung dieses hochauflösenden, einkanaligen Digital-zu-Analog-Wandlers (Digital-to-Analog Converter, DAC) mit seriellem Eingang zu evaluieren. Das EVM stellt die Stiftleiste für die serielle Schnittstelle für die Kommunikation bereit. Dies ermöglicht die einfache Anbindung an jeden Host-Mikroprozessor oder jedes DSP-Basissystem von TI. Die Stapelung ermöglicht die Verwendung von insgesamt zwei Kanälen für den DAC8551, sofern das Frame-Synchronisierungssignal für jede gestapelte EVM-Platine einzigartig ist.

Merkmale
  • Das EVM ist kompatibel mit der 5-6KINTERFACE-Platine und ermöglicht den Einsatz der C3000- und C6000-DSP-Starterkits
  • Das EVM kann an eine MSP430-basierten Plattform angeschlossen und mit dieser verbunden werden
  • Die serielle Schnittstelle lässt sich einfach an TI-DSP-basierte Kommunikationssysteme anschließen
  • Als Standardreferenz für den DAC wird eine Präzisionsreferenz von +5 V bereitgestellt
  • Stiftleisten J2 und P2, obere und untere Durchgangsanschlüsse werden für Schnittstellensignale verwendet
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC6551-Q1 — DAC6551-Q1 12-Bit-DAC mit extrem geringem Glitch und Spannungsausgang für die Automobilindustrie DAC7512 — Energieeffizienter DAC, Rail-to-Rail-Ausgang, 12 Bit, serieller Eingang, Betrieb mit extrem gerin DAC7513 — Energieeffizienter DAC, Rail-to-Rail-Ausgang, 12 Bit, serieller Eingang DAC8551 — Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls DAC8551-Q1 — DAC8551-Q1 16-Bit-DAC mit extrem geringem Glitch und Spannungsausgang für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8551EVM — DAC8551-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8551EVM — DAC8551-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 18.09.2006
Zertifikat DAC8551EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos