DAC8554EVM

DAC8554EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The EVM features the DAC8554EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, quad-channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. All outputs can be switched through their respective jumpers for the purpose of stacking up to 8 channels.

Merkmale
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • The EVM can connect and interface to an MSP430 based platform
  • An external op-amp can be used as an option to provide output signal conditioning
  • Headers J2A (top side) and J2B (bottom side) are pass through connectors used for interface signals
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8554 — Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, vier Kanäle, minimaler Störimpuls
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8554EVM — DAC8554EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8554EVM — DAC8554EVM Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DAC8554EVM User's Guide 13.01.2006
Zertifikat DAC8554EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Interfacing the DAC8554EVM to TMS320C6x Processors 14.03.2006

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos