DAC8560EVM

DAC8560EVM

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM features the DAC8560 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560EVM is a simple evaluation module designed to quickly and easily evaluate the functionality and performance of the 16-bit high-resolution, single-channel, serial input DAC. The device has a 2.5 V internal reference that is enabled by default. The EVM has a serial interface to allow communication with any host Microprocessor or TI DSP-based system, such as the 5-6K interface Board produced and supplied by TI. Although the DAC was designed for a single-suppy operation, a bipolar output range is available by configuring the output Op Amp properly.

Merkmale
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of TI's, C5000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The EVM can connect to and interface with any MSP430 based platform
  • On board connectors are available to allow the user to connect other external reference sources.
  • Stacking allows a total of two (DAC8560) DAC channels to be used, (when proper synchronization rules are followed)
  • User can experiment with different reference loads by using R16,C6,and a small 4x4 through-hole grid
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8560 — Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 1 Kanal, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit Re
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8560EVM — DAC8560EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8560EVM — DAC8560EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8560EVM User Guide (Rev. A) 19.11.2009
Zertifikat DAC8560EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos