DAC8562TEVM

DAC8562TEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die DACx56x-Bausteine sind hochgenaue, energieeffiziente, zweikanalige 16-, 14- und 12-Bit-Digital-zu-Analog-Wandler (Digital-to-Analog Converters, DACs) mit Spannungsausgang. Diese Bausteine enthalten eine interne Referenz von 2,5 V, 4 ppm/°C und einen Vollausschlag-Ausgangsspannungsbereich von 2,5 V oder 5 V. Die interne Referenz hat eine anfängliche Genauigkeit von ±5 mV und kann bis zu 20 mA am VREFIN/VREFOUT-Pin beziehen oder absenken.

Merkmale
  • Relative Genauigkeit von DAC856x (16 Bit): 4 LSB INL
  • Störimpulse: 0,1 nV-s
  • Biderektionale Referenz: Neueinschalten nach Stromausfall für Eingang oder 2,5-V-Ausgang auf Nullbereich oder Mittelbereich
  • Geringer Stromverbrauch: 4 mW (typ. 5 V AVDD, einschließlich internen Referenzstrom)

  • DAC8562TEVM

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7562 — 12-Bit-DAC, gepufferter Spannungsausg., 2 Ch, extrem ger. Störimpuls, 2,5 V, Referenz für 4 ppm/°C DAC7562T — DAC7562T – zweifache, 12-Bit, Low-Power, DACs mit Spannungsausgang, 2,5 V, 4ppm/°C interner Referenz DAC7563T — DAC7563T – zweifache, 12-Bit, energieeffiziente Spannungsausgang-DACs mit 2,5 V, 4ppm/°C interner Re DAC8162T — DAC8162T – zweifache, 14-Bit, energieeffiziente Spannungsausgang-DACs mit 2,5 V, 4ppm/°C interner Re DAC8163T — DAC8163T – zweifach, 16-Bit, energieeffizient, mit 2,5 V, 4ppm/°C interner Referenz, Reset to Mid-sc DAC8562 — Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 2 Kanäle, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit R DAC8562T — DAC8562T – zweifache, 16-Bit, energieeffiziente Spannungsausgangs-DACs mit 2,5 V, 4ppm/°C interner R DAC8563T — DAC8563T – zweifach, 16-Bit, energieeffizient, mit 2,5 V, 4ppm/°C interner Referenz, Reset to Mid-sc
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8562TEVM — DAC8562T Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8562TEVM — DAC8562T Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8562TEVM User's Guide 07.10.2015
Zertifikat DAC8562TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos