DAC8568EVM

DAC8568EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DACxx68-EVM ist ein Evaluierungsmodul, das für die Prototypenentwicklung und Evaluierung der Digital-zu-Analog-Wandler (Digital-to-Analog Converters, DAC) DAC7568, DAC8168 und DAC8568 entwickelt wurde. Diese 12- bis 16-Bit-String-DACs mit acht Kanälen arbeiten mit einem seriellen Highspeed-Takt (bis zu 50 MHz) und bieten eine hervorragende Leistung bei extrem geringem Stromverbrauch. Diese Bausteine sind pinkompatibel und bieten einen einfachen Upgrade-Pfad von einer 12-Bit- auf 14- und 16-Bit-Auflösung.

Merkmale
  • Flexible Stromversorgung mit einem großen Versorgungsspannungsbereich
  • On-Chip-Ausgangspuffer für Rail-to-Rail-Betrieb
  • Kompatibel mit 5-6K-Schnittstellenplatine, DSK-Starterkits und HPA-MCU-Schnittstellenplatine
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8568 — 16-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang und extrem geringem Störimpuls, mit interner Referenz für
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8568EVM — DAC8568 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8568EVM — DAC8568 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DACxx68EVM Users Guide 19.11.2009
Zertifikat DAC8568EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch BOOST-DAC8568 Getting Started Guide 07.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos