DAC8574EVM

DAC8574EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DAC8574EVM ist ein einfaches Evaluierungsmodul, das für die schnelle und einfache Evaluierung der Funktionalität und Leistung des hochauflösenden, vierkanaligen DAC8574 mit seriellem Eingang (I2C™) entwickelt wurde. Das EVM verfügt über eine I2C™-Schnittstelle, die die Kommunikation mit jedem Host-Mikroprozessor oder DSP-Basissystem von TI ermöglicht. Die funktionale Evaluierung des DAC8574 unter Verwendung des EVM kann mit jedem Mikroprozessor, TI-DSP oder Mustergenerator durchgeführt werden.

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8574 Energieeffizienter Vierfach-DAC, Rail-to-Rail-Ausgang, 16 Bit, I2C-Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8574EVM — DAC8574 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8574EVM DAC8574 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8574 Evaluation Module User's Guide 27.06.2003
Zertifikat DAC8574EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
5-6KINTERFACE 5–6 K, Schnittstellen-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos