DAC8718EVM

DAC8718EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das DACxx18EVM ist für den Digital-zu-Analog-Wandler DAC7718, DAC8218 oder DAC8718 gedacht. Das EVM bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Funktionalität und Leistung dieses hochauflösenden Digital-zu-Analog-Wandlers (Digital-to-Analog Converter, DAC) mit seriellem Eingang zu evaluieren. Das DACxx18EVM ist standardmäßig für einen bipolaren Ausgangsbereich ausgelegt, kann aber für einen unipolaren Ausgangsbereich durch ordnungsgemäße Konfiguration von zwei Jumpern konfiguriert werden. Das EVM bietet eine Stiftleiste für die serielle Schnittstelle zur einfachen Anbindung an jeden Host-Mikroprozessor oder jedes DSP-Basissystem von TI. Installierte Präzisions-Referenzspannungen von +5 VDC und +2,5 VDC können mithilfe von auf der Platine integrierten Jumpern ausgewählt werden. REF5050 (+5,0 VDC Quelle) und REF5025 (+2,5 VDC) sind pinkompatibel mit der REF50xx-Familie und ermöglichen eine Vielzahl von Referenzwerten.

Merkmale
  • Bipolarer und der unipolarer Betriebsmodus werden unterstützt
  • Umfasst alle unterstützenden Schaltungen, die für die DACxx18-Familie benötigt werden
  • Stiftleiste für serielle Schnittstelle zur einfachen Anbindung an TI-DSP-Basiskommunikationssysteme
  • Spannungsreferenzoptionen: Auf der Platine integrierte 5 V, auf der Platine integrierte 2,5 V oder extern
  • Auf der Platine integrierte Jumper zur Steuerung der DAC-Steuerungspins
  • Kompatibel mit dem modularen EVM-System von TI
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7718 — Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 12 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8218 — Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 14 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang DAC8718 — Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 16 Bit, +/-16,5 V Ausgang, serieller Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8718EVM — DAC8718 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8718EVM — DAC8718 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8718EVM User's Guide (Rev. A) 11.05.2011
Zertifikat DAC8718EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos