DAC8728EVM

DAC8728EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DAC8728EVM is a full-featured evaluation board that features the DAC8728 device. The DAC8728 is a low-power, octal, ±15V output, parallel input, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). This evaluation module (EVM) allows evaluation of all aspects of the DAC8728 and gives control over every pin on the device. The DAC8728EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM is designed to be operated from a wide range of supply voltages and use a variety of reference voltages. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers.

Merkmale
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DAC8728
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • High speed parallel interface
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC8728 — Achtfach-Digital-Analog-Wandler, energieeffizient, 16 Bit, +/-16,5 V Ausgang, paralleler Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8728EVM — DAC8728 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8728EVM — DAC8728 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8728EVM User's Guide 23.02.2010
Zertifikat DAC8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos