DAC8734EVM

DAC8734-Evaluierungsmodul

DAC8734EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The DAC8734EVM features the DAC8734 digital to analog converter. The EVM module provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution serial input Digital to Analog Converter (DAC). The DAC8734EVM is designed to work by default for bipolar output range, but it can also be configured for unipolar output range by a simple switch change. The EVM provides the serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP base system. Installed precision reference voltages of +5 VDC and +2.5VDC are selectable using onboard switches S2 and S3. REF5050 (+5.0 VDC source) and REF5025 (+2.5VDC) are pin compatible with the REF50xx family allowing a wide variety of reference values.

Merkmale
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DAC8734
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Jumpers on output pins for gain adjustment
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • Daisy chaining multiple EVMs is supported
Halbleiter
DAC8734 16-Bit-Vierfach-Digital-Analog-Wandler mit hoher Genauigkeit +/-16,5 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DAC8734EVM — DAC8734 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DAC8734EVM DAC8734 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8734EVM User's Guide (Rev. B) 02.09.2010
Zertifikat DAC8734EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos